background-waves

Q6012LTH1LEDTP

Qdrc LED App 600V 12A 33/43V TO220 Iso | シリーズ: Q6012LTH1LED
info
LED 調光用のリテルヒューズ Q6008LH1LED、Q6012LH1LED シリーズ オルタニスタトライアック、および Q6008LTH1LED、Q6012LTH1LED シリーズ QUADRAC は、AC 線を用いたLED 調光アプリケーションの電力スイッチング制御に堅牢なソリューションを提供します。調光回路のスイッチングデバイスとして設計されており、新しい調光可能の LED 電球とストリングからの光出力を調整することができます。高い信頼性のもと調光パフォーマンスを下げずに、動作に関する幅広いパラメータの使用を求める LED 照明の調光設計者のニーズによく対応しています。市場をリードする低負荷電流容量を持つこれらのデバイスにより、LED、CFL および従来の白熱灯などすべての調光照明の負荷処理が可能な、単一の調光設計を使用することができます。
特性価格
オンステート電流 (Itrms) (A)
12
VBO最低 (V)
33
VBOMAX (V)
43
VDRM (V)
600
IDRM@VDRM 25°C (mA)
0.01
VTM (V)
1.6
ITSM 60Hz (A)
120
di/dt @ 110°C (A/µs)
70
IH (A)
8
非繰り返しサージ電流 ITSM 50Hz
110
I2t
60
Triger Firing Capacitance Ct
0.1
Igtm
1.5
dvdt Typical
2
Breakover Voltage Vbb
5
Breakover Voltage Symmetry
3
タイプ
オルタニスタ(LED アプリケーション)
IBO(mA)
25
  • 最大保持電流はたったの 8mA
  • UL 認定 TO-220AB パッケージ
  • 定格接合部温度 110°C
  • Static dv/dt performance of 35 V/µs
  • di/dt performance of 70 A/µs
  • QUADRAC バージョンは DIAC 内蔵
  • Gated Triacs have 10 mA gate sensitivity
  • 低い負荷状態で光出力を極めて完全に制御
  • Minimum isolation voltage rating of 2.5 kV ac between mounting tab and active terminals
  • ヒートシンクの必要性が低減され、安全動作領域が向上
  • 電気的雑音のさらなる低減
  • 標準的な LED の負荷動作特性の耐久性を有効化
  • 回線設計とレイアウトの簡素さ
  • 600 V blocking capability

Q6012LTH1LEDTP アプリケーション

ハイライトセクション

  • LED 負荷に対応する照明調光器
  • LED 調光器、または混合調光器

Q6012LTH1LEDTP 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
Q6012LTH1LEDTPQdrc LED App 600V 12A 33/43V TO220 IsoRoHS3/18/2015Pb-Free6/16/2015あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。