background-waves

シリーズ: Q6008LTH1LED

LED 調光アプリケーション用 8 Amp オルタニスタ QUADRAC
製品ステータス| i
info
LED 調光用のリテルヒューズ Q6008LH1LED、Q6012LH1LED シリーズ オルタニスタトライアック、および Q6008LTH1LED、Q6012LTH1LED シリーズ QUADRAC は、AC 線を用いたLED 調光アプリケーションの電力スイッチング制御に堅牢なソリューションを提供します。調光回路のスイッチングデバイスとして設計されており、新しい調光可能の LED 電球とストリングからの光出力を調整することができます。高い信頼性のもと調光パフォーマンスを下げずに、動作に関する幅広いパラメータの使用を求める LED 照明の調光設計者のニーズによく対応しています。市場をリードする低負荷電流容量を持つこれらのデバイスにより、LED、CFL および従来の白熱灯などすべての調光照明の負荷処理が可能な、単一の調光設計を使用することができます。

  • 最大保持電流はたったの 6mA
  • UL 認定 TO-220AB パッケージ
  • 定格接合部温度 110°C
  • 35V/µs のスタティック dv/dt パフォーマンス
  • 70A/µs の di/dt パフォーマンス
  • QUADRAC バージョンは DIAC 内蔵
  • 10mA の高感度ゲートトライアック
  • 低い負荷状態で光出力を極めて完全に制御
  • 実装タブとアクティブ端末間に最低 2500VAC の絶縁
  • ヒートシンクの必要性が低減され、安全動作領域が向上
  • 電気的雑音のさらなる低減
  • 標準的な LED の負荷動作特性の耐久性を有効化
  • 回線設計とレイアウトの簡素さ
  • 阻止能力 600 ボルト

Q6008LTH1LED 部品

Filtersフィルター

Q6008LTH1LED アプリケーション

ハイライトセクション

  • LED 負荷に対応する照明調光器
  • LED 調光器、または混合調光器

シリーズ: Q6008LTH1LED 関連資料