background-waves

QUADRAC

QUADRAC は、AC スイッチングを処理するサイリスタアセンブリです。QUADRAC は、双方向 TRIAC(交流用三極管)と DIAC(交流用ダイオード)を組み合わせたもので、LED 電球の調光スイッチとして最適です。ソリッドステートスイッチを 1 つのデバイスに収めることで、回路のノイズ耐性が高まり、効率が向上し、回路設計が簡素化されます。
  • 400 Vdrm/Vrrm および 600drm/Vrrmで入手可能
  • 実装タブとアクティブ端子間の最低 AC 絶縁: 2.5 kVrms
  • 代表的な順方向電流定格(It(rms)):8 A、12 A、4 ~ 15 A
  • サージ容量:200 A 〜 600 A
  • UL 認定
  • RoHS 適合
  • スナバダイオード不要のオルタニスタバージョンで入手可能
  • TO-220 および TO-220AB パッケージで入手可能
  • 極めてローエンドの電流負荷で光出力を完全に制御
  • ヒートシンクの必要性を低減
  • 信頼性の高い調光により、LED の耐用年数が向上

QUADRAC 部品

Filtersフィルター

4onClick
15onClick

55onClick
200onClick