background-waves

位相制御

位相制御サイリスタは、回路を流れる電流を制御します。ソリッドステートスイッチのゲートは、電流の正弦波に従って開きます。リテルヒューズでは、高電力アプリケーション向けに 2 種類のパワー半導体を製造しています。弊社のカプセルタイプおよびスタッドタイプの位相制御サイリスタは、工業用 DC モータードライブ、船舶および鉄道推進システム、風力発電用コンバータ、電気化学的電源に使用されています。
  • 400 Vrms〜6.5 kVrmsの電圧で動作
  • 最大 8 kA の非繰り返しサージ電流 (ITSM) 定格で利用可能
  • 1μs〜3μsの標準的なゲートターンオン時間
  • 0.171mΩ〜1.79mΩの低抵抗定格
  • 動作温度:-40 °C 〜 +125 ℃ ℃
  • 低伝導損失
  • ライン周波数が最大400Hzのアプリケーションに最適
  • このサイズのサイリスタの最大定格電流
  • このサイズのサイリスタで最も低い熱抵抗

位相制御 部品

Filtersフィルター

位相制御 関連資料