background-waves

ゲートターンオフ

可変速 AC 産業用モーター、インバータ、トラクションモーターは、ゲートターンオフ(GTO)サイリスタに依存しています。デバイスが作動すると、電流が遮断されます。ユーザーは GTO サイリスタを手動でオンに切り替えることができます。また、電流が対称に(つまり、両方向に)または非対称に(つまり、一方向に)流れるようにデバイスを構成することもできます。多くのアプリケーションで GTO サイリスタは絶縁ゲートバイポーラサイリスタ(IGBT)および集積化ゲート転流型サイリスタ(IGCT)に取って代わられましたが、リテルヒューズは高電流回路制御用デバイスの選択肢として、GTO サイリスタの製造と改良に引き続き取り組んでいます。
  • 1.2kV〜4.5kVの動的抵抗電圧(VDRM)定格で利用可能
  • 400V〜2kVの最大繰り返し逆電圧(VRRM)定格で利用可能
  • 400A〜4kAのピークターンオフ電流(ITGQ)定格で利用可能
  • オンステート電圧が 4.4 V 未満に低下
  • 最大ターンオフ時間:30μs未満
  • カプセルおよびスタッド構成で利用可能
  • 低ゲートトリガー電流要件
  • 高電流サージ対応
  • 国際規格パッケージ

ゲートターンオフ 部品

Filtersフィルター

1200onClick
4500onClick

480onClick
4000onClick

215onClick
2005onClick

3onClick
32onClick

2onClick
4.5onClick

5onClick
30onClick

2.2onClick
4.4onClick

0.0109onClick
0.1309onClick

ゲートターンオフ 関連資料