background-waves

高速サイリスタ

高速サイリスタは、高速かつ低損失の信号スイッチングを必要とする高電圧電気システムに使用します。リテルヒューズでは、これらのタイプのパワー半導体を複数の構成で製造していますが、いずれもインバータとしての利用が可能です。ソリッドステートスイッチのその他のアプリケーションとしては、無停電電源装置(UPS)やパルス発生器などがあります。弊社の非対称高速サイリスタは、デバイスのターンオフ時の電圧損失を最小限に抑えます。
  • 最大ターンオフ時間:35μs未満
  • 294V 〜 2.5kV の動的抵抗電圧(VDRM)定格が利用可能
  • 10V〜2kVの最大繰り返し逆電圧(VRRM)定格で利用可能
  • 128A 〜 1.11kA の平均オンステート電流(55°CでのITAV)定格が利用可能
  • 低抵抗定格(例:212 m Ω、2.1 Ω)
  • カプセル型およびスタッド構成あり
  • 低ゲート電流要件
  • -40 °C ~ +125 までの幅広い周囲温度で動作 ℃
  • 国際規格パッケージ

高速サイリスタ 部品

Filtersフィルター

800onClick
4500onClick

10onClick
4500onClick

295onClick
5370onClick

1700onClick
70000onClick

25onClick
12000onClick

0.95onClick
2.1onClick

0.064onClick
2.494onClick

0.0044onClick
0.0644onClick

0.032onClick
0.232onClick

高速サイリスタ 関連資料