background-waves

AC スイッチ

タンクレス給湯器などの高電流電気システムは、ソリッドステート AC スイッチに依存しています。リテルヒューズは、これらのタイプのアプリケーション向けに専用のサイリスタモジュールを提供しています。弊社の 90 A AC コントローラモジュールには、シリコン制御整流器(SCR)サイリスタが含まれています。50Hz 〜 60Hz の周波数で動作し、金属とシリコンの接触によるエネルギー損失を低減するためにガラスパッシベーション処理(非反応性)が施された接点を備えています。
  • 標準電流 (ITrms 定格 90 A
  • 60Vの電圧(VDRM)定格
  • 最大 950A までのサージに対応
  • 50 Hz〜60 Hzの範囲の周波数を処理
  • UL 認定
  • RoHS 適合
  • 非常に短いターンオンおよびターンオフ時間
  • 低ゲート電流要件
  • ガラスで封止されたジャンクションにより、ジャンクションからケースへの熱抵抗を低く抑えることが可能
  • 最低分離電圧 2.5 kV の SOT-227B パッケージ

AC スイッチ 部品

Filtersフィルター