background-waves

サイリスタ(SCR・TRIAC)

ディスクリートサイリスタは、電子機器の一方向または双方向のソリッドステートスイッチ、および過電圧保護装置として機能します。サイリスタには数多くの形態があり、アプリケーションによっては複数のタイプを組み合わせる必要があります。リテルヒューズは、シリコン制御整流器(SCR)サイリスタ、交流用三極管(TRIAC)、および TRIAC と交流回路用ダイオード(DIAC)を組み合わせた QUADRAC の各バージョンを製造することで、こうしたニーズに応えています。また、サイリスタのゲートトリガーとして別の DIAC も製造しています。ディスクリートサイリスタのアプリケーションには、モーター速度、照明、ヒーター制御などがあります。

下のサブカテゴリ サイリスタ(SCR・TRIAC)