パワースタック

リテルヒューズの高出力スタックは、ダイオード、IGBT、サージ保護デバイス、およびヒューズの動作を組み合わせ、連係させます。密閉型およびファン冷却式または水冷式の各半導体アセンブリには、少なくとも 2 つのダイオードと 2 つの絶縁ゲートバイポーラトランジスタが含まれています。コンポーネントと構成に応じて、弊社の電力スタックは単相、三相、または 6 相のブリッジ整流器として機能します。お客様は、必要な種類の過電圧保護、過電流保護、および短絡保護を選択できます。 完全にカスタムビルドされたソリューションについては、弊社までお問い合わせください。
- リンク電圧:2.8 kV dc
- 定格電流:1.2 kArms
- UL 認定
- RoHS 適合
- スナバ回路内蔵
- 高度な光学式ゲートトリガーユニット
- 完全な圧力接点構造
- インダクタンス経路を短くすることで、インダクタンスのピークを低減
- コンポーネント間の経路を短くすることで、インダクタンスのピークを低減
- あらかじめ負荷がかかったクランプが加わる力を均等に分散
パワースタック 部品
フィルター
30 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | DC Current Rating with forced air cooling @ 25°C | DC Current Rating with forced air cooling @ 35°C | DC Current Rating with forced air cooling @ 45°C | ITSM (A) | I2t [Diode] (A2s) | I2t [Thy] (A2s) | Dimensions | Package Type | Mass (kg) | Device Type and Quantity | Heat Sink Type |
---|
品番 | アクション | DC Current Rating with forced air cooling @ 25°C | DC Current Rating with forced air cooling @ 35°C | DC Current Rating with forced air cooling @ 45°C | ITSM (A) | I2t [Diode] (A2s) | I2t [Thy] (A2s) | Dimensions | Package Type | Mass (kg) | Device Type and Quantity | Heat Sink Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11987 | 11401 | 10804 | 22.5 x 10⁶ | 548 mm | Westack 6 | 60 | W8405ZC (6) | B(2x180) | |||||
1265 | 1161 | 1054 | 29600 | 4.38 x 10⁶ | 382 mm | Westack 1 | 20 | N1802NC (4) | B(2x83.1x180) | ||||
1375 | 1303 | 1230 | 1.9 x 10⁶ | 382 mm | Westack 1 | 20 | W2058LC (4) | B(2x83.1x180) | |||||
1645 | 1508 | 1367 | 37000 | 6.85 x 10⁶ | 382 mm | Westack 2 | 40 | N2500VC (4) | B(2x180) | ||||
1764 | 1622 | 1475 | 29600 | 4.38 x 10⁶ | 548 mm | Westack 3 | 30 | N1802NC (6) | B(2x83.1x180) | ||||
1920 | 1822 | 1721 | 1.9 x 10⁶ | 548 mm | Westack 3 | 30 | W2058LC (6) | B(2x83.1x180) | |||||
2096 | 1987 | 1874 | 5.45 x 10⁶ | 382 mm | Westack 1 | 20 | W3270NC (4) | B(2x83.1x180) | |||||
2167 | 1981 | 1790 | 64000 | 20.5 x 10⁶ | 382 mm | Westack 2 | 40 | N4085ZC (4) | B(2x180) | ||||
2324 | 2135 | 1939 | 37000 | 6.85 x 10⁶ | 548 mm | Westack 4 | 60 | N2500VC (6) | B(2x180) | ||||
2939 | 2788 | 2634 | 5.45 x 10⁶ | 548 mm | Westack 3 | 30 | W3270NC (6) | B(2x83.1x180) | |||||
3120 | 2857 | 2586 | 64000 | 20.5 x 10⁶ | 548 mm | Westack 4 | 60 | N4085ZC (6) | B(2x180) | ||||
3442 | 3277 | 3109 | 13.5 x 10⁶ | 382 mm | Westack 2 | 40 | W5696VC (4) | B(2x180) |