background-waves

XSF46xxxxAN

製品ステータス| i

XSF46xxxxAN

| シリーズ: ヒートシンク
info

リテルヒューズは、動作中に半導体デバイスの冷却機能が適切に働くよう、アルミニウム製のヒートシンクを幅広く提供しています。各製品は、クランピング時の正しい力分布と、動作しているデバイスの冷却に必要なエアフローに対応するよう設計されています。

特性価格
重量 (Kg/m)
20
外周 (mm)
2822
面積 (mm2)
7411
パッケージタイプ
WH8

XSF46xxxxAN 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
XSF46xxxxAN

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。