リテルヒューズは、動作中に半導体デバイスの冷却機能が適切に働くよう、アルミニウム製のヒートシンクを幅広く提供しています。各製品は、クランピング時の正しい力分布と、動作しているデバイスの冷却に必要なエアフローに対応するよう設計されています。
ヒートシンク 部品
フィルター
9 合計結果の 1 から 9 までを表示
品番 | アクション | Weight (Kg/m) | Periphery (mm) | Area (mm2) | Dimensions | Package Type |
---|
品番 | アクション | Weight (Kg/m) | Periphery (mm) | Area (mm2) | Dimensions | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125mm x 125mm x 4 vanes | WH9 | ||||||
20 | 2822 | 7411 | WH8 | ||||
15.6 | 1682 | 5867 | WH2 | ||||
8.1 | 1059 | 2979 | WH1 | ||||
12.7 | 1684 | 4655 | WH3 | ||||
30 | 6620 | 11172 | WH7 | ||||
29 | 2467 | 10905 | WH5 | ||||
28 | 2544 | 10561 | WH6 | ||||
20 | 2065 | 7573 | WH4 |