background-waves

XW076NC16R

製品ステータス| i

XW076NC16R

| シリーズ: クーラー
info

リテルヒューズは、動作中に半導体デバイスの冷却機能が適切に働くよう、銅およびアルミニウム製の水冷ブロックを幅広く提供しています。各製品は、クランピング時の正しい力分布と、動作しているデバイスの冷却に必要なフローに対応するよう設計されています。

特性価格
重量 (kg)
0.581 Kg (kilogram)
クーラーの厚さ (mm)
16
バスバーの厚さ (mm)
6.35
パッケージタイプ
WCL12
品名
47mm WC Cu reversed with Busbar

XW076NC16R 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
XW076NC16R

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。