background-waves

常時開リレー

常時開OptoMOS®ソリッドステートリレーは、回路を開状態で維持する選択肢として、高い効率性と信頼性を備えたソリューションションです。電気機械式リレーとは異なり、これらの半導体アセンブリは可動部品を搭載していません。これにより摩耗や故障を防ぐと同時に、省スペース化と軽量化を実現します。リテルヒューズは、単極、双極、電圧制御、およびDCのみの常時開リレーを製造しています。加えて、2つのMOSFETを搭載したリレーや、電圧サージに対する保護機能を内蔵したリレーも提供しています。当社のOptoMOSリレーは、データ収集デバイス、産業用制御モジュール、医療機器、メーター類、セキュリティシステムに採用されています。
  • 30V〜1kV のブロック電圧定格で利用可能
  • 50mA から 1A までの負荷電流定格で利用可能
  • 40mΩ から 35 Ω までの幅広いオンステート抵抗定格で利用可能
  • 最大 3.75kV の絶縁電圧定格
  • ハウジングは V-0 の UL 94 難燃性規格に準拠
  • 出力キャパシタンス定格: 50pF 未満
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • 一方向極性または双方向極性で利用可能
  • 4、6、または 8 ピンで構成
  • 電磁波や無線周波数の干渉を発生させない
  • 低駆動電流要件
  • 光学的に絶縁された入力と入力から出力へのガルバニック絶縁

常時開リレー 部品

Filtersフィルター

常時開リレー 関連資料