background-waves

常時閉リレー

常時閉OptoMOS®ソリッドステートリレーは、連続的な直流電流を担保する目的において、効率性と信頼性に優れた選択肢となります。電気機械式リレーとは異なり、これらの半導体アセンブリは可動部品を搭載していません。これにより摩耗や故障を防ぐと同時に、省スペース化と軽量化を実現します。リテルヒューズは、単極、双極、電圧制御、およびDCのみの常時閉リレーを製造しています。当社のOptoMOSリレーは、データ収集デバイス、産業用制御モジュール、医療機器、メーター類、セキュリティシステムに採用されています。
  • Available with blocking voltage ratings from 30 V to 800 V
  • Available with load current ratings from 75 mA to 3.25 A
  • Available with a broad range of on-state resistance ratings, from 300 mΩ to 50 Ω
  • Isolation voltage ratings up to 5 kV
  • ハウジングは V-0 の UL 94 難燃性規格に準拠
  • Output capacitance lower than 1 nF
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • 一方向極性または双方向極性で利用可能
  • 4、6、または 8 ピンで構成
  • 電磁波や無線周波数の干渉を発生させない
  • 低駆動電流要件
  • Optically isolated outputs and galvanic isolation from input to output

常時閉リレー 部品

Filtersフィルター

常時閉リレー 関連資料