background-waves

複合型 NO+NC

常時開および常時閉のコンビネーションのOptoMOS(TM)リレーは、通信機器、産業機器、セキュリティ機器、計測機器、および医療機器アプリケーション向けの柔軟な電流スイッチングソリューションです。半導体アセンブリにはフォームAとフォームBの極があり、入力電圧に応じて回路を開閉します。このデバイスは可動部品非搭載のため、リードリレーなどの電気機械式リレーよりも小型で高い効率性を特徴とし、故障の可能性も低くなっています。
  • Available with blocking voltages of 60 V, 250 V, and 350 V
  • Available with typical load currents from 120 mA to 1 A
  • Available with on-state resistance ratings of 400 mΩ to 35 Ω
  • Available with isolation voltages up to 3.75 kV
  • Plastic housings have UL flammability ratings of V-0
  • CSA and TUV certified
  • UL 認定
  • 低い漏えい電流
  • 電磁波や無線周波数の干渉を発生させない
  • 低駆動電流要件
  • ガルバニック入出力絶縁
  • Available with current-limiting circuitry
  • Surface mount configurations available

複合型 NO+NC 部品

Filtersフィルター

複合型 NO+NC 関連資料