background-waves

OptoMOS パワーリレー

OptoMOS®パワーリレーは、電気モーター、流量計、医療機器、ロボット工学、自動車といった分野で信頼性の高いDCスイッチとして使用できます。リテルヒューズの子会社であるIXYSが製造する集積回路は、LED制御半導体とMOSFETで構成されています。ヒートシンク付きの常時開(フォームA)リレーを使用すると、負荷電流の処理能力が向上します。お客様のアプリケーションへの最適なリレーの選定には、リテルヒューズ集積回路選定ガイドをご活用ください。
  • 60V〜1kVのブロック電圧(V p)定格
  • 650 mA から 9 A までの幅広い負荷電流定格でフリーエアで利用可能
  • ヒートシンクと併用した場合、1.6Aから22.8Aまでのより高い負荷電流定格で利用可能
  • 50mΩから3 Ωまでの非常に低いオンステート抵抗定格と低いオンステート抵抗定格で利用可能
  • 2.5kVrms の絶縁電圧
  • UL 認定
  • 一方向および双方向出力のデバイスが利用可能
  • 低駆動電流要件
  • ダイレクトカッパーボンドセラミック基板の使用により、熱インピーダンスを低減
  • 電磁波や無線周波の干渉を発生させない
  • ガルバニック入出力絶縁
  • SBUソリッドステートリレー - SSR_オフステートリーク電流_A B

OptoMOS パワーリレー 部品

Filtersフィルター

OptoMOS パワーリレー 関連資料