background-waves

AC パワーリレー

交流負荷スイッチング用ACパワーリレーを選択することで、オプトカプラ、TRIAC、スナバダイオードが不要になり、電気機械式リレーを代替できます。リテルヒューズのOptoMOS®ACリレーは、デュアルパワーのシリコン制御整流器(SCR)サイリスタを採用することで電磁妨害を最小限に抑えたスムーズなスイッチングを可能にします。当社は、ゼロ比較および高速ターンオンACパワーリレーを製造しています。どちらのタイプも、ダイレクト銅ボンドセラミック基板を介してヒートシンクに実装できます。当社の常時開ACリレーは、モーター制御、HVAC ユニット、照明アレイ、ヒーター、ガスポンプなどに採用されています。
  • 400 V 〜 800 V のブロック電圧(VP)定格で入手可能
  • 250 mA ~ 5 A の自由大気中の負荷電流定格(Irms)で入手可能
  • ヒートシンクの使用により、負荷電流の定格範囲が拡大
  • 20 Hz 〜 500 Hz の範囲の周波数に対応
  • UL 認定
  • 4ピン、6ピン、8ピンで入手可能
  • 低駆動電流要件
  • ガルバニック入出力絶縁を備えた、光学的に絶縁されたコンポーネント
  • 高いノイズ耐性

AC パワーリレー 部品

Filtersフィルター

AC パワーリレー アプリケーション

Silver motorbike charging
2/3-輪車用エネルギー貯蔵

二輪車および三輪車 EV のエネルギー貯蔵デバイスの過電流および過電圧保護については、リテルヒューズにお任せください。 このブロック図は、当社の高電圧ヒューズ、TVS ダイオード、TVS

AC パワーリレー 関連資料