サイリスタ ダイオードモジュール


サイリスタダイオードモジュールは、高電流電気システムにおいてソリッドステートスイッチおよび整流器として機能します。ACモーターのソフトスターター、DCモーターコントローラー、照明コントローラー、温度制御スイッチとしてよく使用されます。リテルヒューズの子会社である IXYS は、これらのモジュールを各種サイズで製造しており、遮断電圧は最大 2.2 kV まで対応しています。
サイリスタ ダイオードモジュール 部品
フィルター
198 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | ITAV (A) | VRRM / VDRM (V) | TC (°C) | ITSM (A) | (dv/dt)cr (V/µs) | TVJM (°C) | VT0 (V) | rT (mΩ) | RthJC [Thy] (K/W) | RthCH (K/W) | Package Type |
---|
品番 | アクション | ITAV (A) | VRRM / VDRM (V) | TC (°C) | ITSM (A) | (dv/dt)cr (V/µs) | TVJM (°C) | VT0 (V) | rT (mΩ) | RthJC [Thy] (K/W) | RthCH (K/W) | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|