三相 - MOSFET モジュール

三相 MOSFET モジュールは、AC 駆動電気モーター用のソリッドステートスイッチとして機能します。金属酸化物半導体電界効果トランジスタは、主にブラシレス工業用モーターまたは自動車のモーター制御装置に流れる AC 電力の整流器として機能します。また、このモジュールは、バッテリー駆動車やコードレス工具の力率補正や DC-DC 電力変換も行えます。リテルヒューズの子会社である IXYS は、ファストリカバリダイオードを備えた三相トレンチ MOSFET モジュールをフルブリッジおよび 6 パック構成で製造しています。
- Available with drain source voltage ratings from 40 V to 150 V
- 50Aから300Aまでの標準電流定格で利用可能
- Very low to low on-state resistance ratings from 1.1 mΩ to 24 mΩ
- Typical current rise times between 50 ns and 110 ns
- Typical current fall times between 40 ns and 100 ns
- Minimum isolation voltage ratings of 1 kVrms
- Maximum virtual junction temperatures of 175 ℃
- Kelvin source terminals mean devices require low drive currents
- Auxiliary terminals enable control by MOSFET gate drivers
- Direct copper bond ceramic base plates optimize heat transfer characteristics
- Terminals suitable for soldering or welding on printed circuit boards
- Low-profile and low-weight ISOPLUS-DILTM packages
三相 - MOSFET モジュール 部品
フィルター
34 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Configuration | VDSS (V) | ID, cont @ 80 °C (A) | Eoff @ 125 (mJ) | RDS(ON),max @ 25°C (mΩ) | Reverse recovery time at 125°C | IRM @125°C | Package Type |
---|
品番 | アクション | Configuration | VDSS (V) | ID, cont @ 80 °C (A) | Eoff @ 125 (mJ) | RDS(ON),max @ 25°C (mΩ) | Reverse recovery time at 125°C | IRM @125°C | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263HV | |||||||||
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263HV | |||||||||
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263HV | |||||||||
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263 | |||||||||
Single | TO-263HV | |||||||||
Single | TO-263 |