三相ブリッジ - MOSFETモ ジュール

三相ブリッジ整流器は、AC-DC コンバータ、スイッチモード電源、または電気ブレーキユニットとして動作できるソリッドステートスイッチをアプリケーションが必要とする場合に、柔軟なオプションを提供します。リテルヒューズの子会社である IXYS は、標準またはファストリカバリダイオードを備えた数種類の三相ブリッジ整流器を製造しています。あるセットの整流モジュールには、パンチスルー IGBT とオプションのサーミスタが含まれており、電気モーターブレーキの性能を最適化します。別のセットの整流器モジュールには、電磁干渉を低減するソフトスタートサイリスタが含まれています。
- Available with maximum repetitive reverse voltage (Vrrm) ratings between 600 V and 2.2 kV
- 15Aから360Aまでの標準電流定格で利用可能
- Isolation voltage ratings of 3 kVrms or 3.6 kVrms
- RoHS 適合
- Very low forward voltage drops
- Very low leakage current ratings
- Low threshold voltages reduce operating power requirements
- Planar passivated chips bolster isolation
- Direct copper bond ceramic base plates optimize heat transfer characteristics
- Solderable pins facilitate mounting on printed circuit boards
- Can also mount with two screws
- 国際規格パッケージ