パワーセミコンダクタ & IC 選定ガイド
業界標準および革新的なパッケージで提供しているパワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | trr,max (ns) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | trr,max (ns) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cURus / CCC / VDER / METI | ||||||||||||||
cURus / CCC / VDER | ||||||||||||||
cURus / CCC / K / METI / VDER | ||||||||||||||
cURus / CCC / K / METI / VDER |