単相 - MOSFET モジュール

単相 MOSFET モジュールは、ソリッドステートスイッチとして機能します。金属酸化物半導体電界効果トランジスタは、AC-DC コンバータ、DC-DC コンバータ、電力インバータ、AC スタティックスイッチ、および DC チョッパとして動作できます。リテルヒューズの子会社である IXYS は、数種類の単相 MOSFET モジュールを製造しています。これらには、電圧を下げる降圧コンバータ、電圧を上げる昇圧コンバータ、主電流を複数の回路に流すコモンソースデバイス、力率補正を実行する PFC デバイスが含まれます。各モジュールには、dv/dt の耐久性を確保するためのファストリカバリダイオードが含まれています。
- Available with drain source voltage ratings from 45 V to 600 V
- 21Aから165Aまでの標準電流定格で利用可能
- Very low to low on-state resistance ratings from 3.8 mΩ to 25.0 mΩ
- Isolation voltage ratings up to 4.8 kVrms
- Kelvin source terminals mean devices require low drive currents
- Low inductive current paths
- 国際規格パッケージ
- Easy to mount with two screws
単相 - MOSFET モジュール 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | VRRM [Rect] (V) | Idav @ 80°C (A) | ID, cont @ 80 °C (A) | Mosfet Vdss (V) | Eoff @ 125 (mJ) | RDS(ON),max @ 25°C (mΩ) | Boost If @80°C | Package Type |
---|
品番 | アクション | VRRM [Rect] (V) | Idav @ 80°C (A) | ID, cont @ 80 °C (A) | Mosfet Vdss (V) | Eoff @ 125 (mJ) | RDS(ON),max @ 25°C (mΩ) | Boost If @80°C | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|