background-waves

MOSFETモジュール

MOSFETモジュールは、高速リカバリダイオードと金属酸化物半導体電界効果トランジスタを組み合わせたものです。このソリッドステートスイッチは、低抵抗で優れた dv/dt 耐久性を誇ります。このため、ノイズや発熱の少ない高速スイッチング動作に適しています。リテルヒューズは、子会社の IXYS を通じて、数種類の MOSFET モジュールをシングル、デュアル、ハーフブリッジ、位相レグ、三相レグ、6 パック、およびトレンチ構成で提供しています。

下のサブカテゴリ MOSFETモジュール

MOSFETモジュール アプリケーション

man in orange utility suit checking string inverters
String Inverters

String inverters connect multiple PV panels to a single solar inverter. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help these

gloved hand adjusting micro inverters
マイクロインバータ

マイクロインバータは、PVパネルに取り付けて、送電線の直流を交流に変換します。 このブロック図は、リテルヒューズが製造するマイクロインバータ用コンポーネントを示しています。