三相ブリッジ - IGBT モジュール

三相ブリッジ IGBT モジュールは、交流を直流に変換する整流器、または DC を AC に変換するインバーターとして機能します。リテルヒューズの Six Pack X2PT シリーズのモジュールは、第 2 世代の Xtreme ライトパンチスルー IGBT と SONIC 高速回復ダイオード (FRD)を組み合わせたものです。高度な絶縁ゲートバイポーラトランジスタは、電磁干渉を制限し、電力需要を低減し、熱抵抗を低減します。SONIC ダイオードはソフトリカバリを保証し、整流不良のリスクを最小限に抑えます。これらのIGBTは、多くの場合、電気モーターの電流変換およびスイッチングを処理します。
- Collector emitter voltage of 1.2 kV
- Collector current at 100 ℃ of 120 A to 208 A
- Short circuit rated for 10 µsec
- Copper baseplate and internal direct copper bonding
- Isolation voltages up to 4.4 kV
- RoHS 適合
- 国際規格パッケージ
- Low operating forward voltage
- Easy paralleling due to the positive temperature coefficient of the on-state voltage
- Square reverse bias safety operating area (RBSOA) of twice the collector current
三相ブリッジ - IGBT モジュール 部品
フィルター
34 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 125 (mJ) | IC @ 100 °C (A) | Package Type | Eoff @ 150 (mJ) | If @80°C (A) | If @100°C (A) | shunt resistance for current measurements | NTC | Vce(sat) (V) | Pressfit pins | Pc (W) |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 125 (mJ) | IC @ 100 °C (A) | Package Type | Eoff @ 150 (mJ) | If @80°C (A) | If @100°C (A) | shunt resistance for current measurements | NTC | Vce(sat) (V) | Pressfit pins | Pc (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263HV | ||||||||||||||||
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263HV | ||||||||||||||||
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263HV | ||||||||||||||||
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263 | ||||||||||||||||
TO-263HV | ||||||||||||||||
TO-263 |
三相ブリッジ - IGBT モジュール アプリケーション
- Ac motors for fans and pumps
- Induction heating systems
- 医療機器
- 太陽光インバーター
- スイッチング電源および共振モード電源
- Uninterruptible power supply
- 溶接装置