background-waves

位相レグ

位相レッグ IGBT モジュールは、低損失、高速 AC-DC または DC-DC スイッチングと短絡回路の耐久性を必要とするアプリケーションのソリッドステートスイッチとして機能します。絶縁ゲート トランジスタ バイポーラ トランジスタの 1 つを HiPerFRED ダイオード と組み合わせることで、モジュールをチョッパースイッチとして機能させることができます。リテルヒューズの子会社である IXYS が製造するこれらの非パンチスルー IGBT の一般的な用途として、誘導加熱装置や無停電電源装置などがあります。
  • Available with collector-to-emitter voltage ratings of 600 V and 1.2 kV
  • Available with continuous current ratings from 25 A to 420 A
  • Insulating direct copper bond base plate ensures isolation voltage rating of 2.5 kVrms
  • 正方形の逆バイアス安全動作領域(RBSOA)
  • UL registered
  • Positive temperature coefficients facilitate paralleling
  • Low saturation voltages
  • Short tail currents allow optimal performance in resonant circuits
  • Packages with pins ensures secure soldering on printed circuit boards

位相レグ 部品

Filtersフィルター

位相レグ 関連資料