background-waves

コンバーター + ブレーキ + インバーター

CBI(コンバータ + ブレーキ + インバータ)IGBT モジュールは、AC モータードライブ、太陽光インバータ、無停電電源装置、スイッチモード電源のソリッドステートスイッチとして機能します。MOSFETゲート制御構造とBJTの高電流・低飽和電圧特性により、高速スイッチングを高効率で実現します。リテルヒューズの子会社である IXYS は、トレンチおよびエクストリームライト (XPT) 構成の CBI IGBT モジュールを製造しています。これらのモジュールは 3 相電源入力用に特別に設計されています。
  • Collector–emitter voltage (Vces) ratings of 1.2 kV and 1.7 kV
  • Maximum reverse recovery blocking voltage (Vrrm) ratings of 1.6 kV and 2.2 kV
  • Forward currents when operating at 80 ℃ (If at 80 ℃) from 13 A to 90 A
  • Brake Ic at 80 ℃ ratings from 12 A to 40 A
  • Maximum average dc output current (Idavm) at 80 ℃ ratings from 105 A to 265 A
  • Turn off energy per pulse (Eoff) ratings from 1.1 mJ to 25 mJ
  • 国際規格パッケージ
  • Diodes included in modules ensure fast and soft reverse recovery
  • Low switching losses and tail current
  • High reverse bias safe operating area (RBSOA)
  • Superior short circuit ruggedness

コンバーター + ブレーキ + インバーター 部品

Filtersフィルター

コンバーター + ブレーキ + インバーター アプリケーション

ハイライトセクション

  • Ac motor drives
  • Electric motor brakes
  • 医療機器
  • Resonant, switched mode, and uninterruptible power supplies
  • 太陽光インバーター
  • 溶接装置