降圧チョッパ

降圧チョッパは、回路を流れる電流を方向転換すると同時に、電圧を減少(降圧)させます。リテルヒューズの子会社である IXYS は、MOSFET ゲート制御構造と BJT の高電流・低飽和電圧特性を利用して高速スイッチングを高効率で実行するソリッドステートスイッチとしてこの IGBT モジュールを製造しています。当社の降圧チョッパは、スイッチングモード電源で適切に機能します。昇圧コンバータと組み合わせることで、スイッチリラクタンスモーター駆動ユニットとなります。
- Collector–emitter voltage (Vces) ratings of 1.2 kV
- Collector–emitter saturation voltage ratings when operating at 25 ℃ (Vce[sat] at 25 ℃) of 1.7 A and 1.8 A
- Collector currents when operating at 80 ℃ (Ic at 80 ℃) of 60 A and 175 A
- Square reverse bias safety operating area (RBSOA) three time the Ic
- Forward currents when operating at 80 ℃ (If at 80 ℃) of 59 A and 130 A
- Turn off energy per pulse (Eoff) ratings of 5.5 mJ and 17 mJ
- Isolation voltages of 3.6 kV
- Direct copper bonding (DCB) baseplates
- RoHS 適合
- 国際規格パッケージ
- Positive temperature coefficients of on-state voltages allow easy paralleling
- Very low gate charge requirements and low EMI
- SONIC diodes included in modules ensure fast and soft reverse recovery
- Reduced weight
- Advanced power cycling
降圧チョッパ 部品
フィルター
57 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Eoff @ 125 (mJ) | If @80°C (A) | Vce(sat) (V) | Package Type |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Eoff @ 125 (mJ) | If @80°C (A) | Vce(sat) (V) | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降圧チョッパ アプリケーション
- Switched mode power supplies
- Switched reluctance motor drives