Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

Buck-Boost-Choppers

昇降圧チョッパは、電圧の上昇(昇圧)と減少の両方に必要な回路を 1 つのコンパクトなパッケージにまとめた製品です。リテルヒューズの子会社である IXYS は、MOSFET ゲート制御構造と BJT の高電流および低飽和電圧特性を備えたタイプの IGBT モジュールを製造しています。高速スイッチングダイオードと極めて軽量なパンチスルー(XPT)構成を採用した昇降圧チョッパは、スイッチモード電源やスイッチリラクタンスモーター駆動の電流制御に適しています。
Buck-Boost-Choppers 部品
フィルター
24 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 125 (mJ) | If @80°C (A) | NTC | Vce(sat) (V) | Package Type |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 125 (mJ) | If @80°C (A) | NTC | Vce(sat) (V) | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck-Boost-Choppers アプリケーション

ヒートポンプ

2/3-輪車用エネルギー貯蔵
二輪車および三輪車 EV のエネルギー貯蔵デバイスの過電流および過電圧保護については、リテルヒューズにお任せください。 このブロック図は、当社の高電圧ヒューズ、TVS ダイオード、TVS