シリーズ: 昇圧構成X2PT IGBT
Compact and powerful solution with X2PT igbts for either boost or brake chopper applications製品ステータス| i

昇圧構成は、昇圧・ブレーキチョッパーアプリケーション対応の2世代X2PT IGBTを備えたコンパクトかつ強力なソリューションを提供します。
昇圧構成X2PT IGBT 部品
フィルター
1 合計結果の 1 から 1 までを表示
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 150 (mJ) | If @80°C (A) | NTC | Pressfit pins | Pc (W) | Package Type |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 150 (mJ) | If @80°C (A) | NTC | Pressfit pins | Pc (W) | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 | 1.7 | 30 | 285 | YES | YES | YES | E2-Pack-PFP |