Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

昇圧チョッパ

昇圧チョッパは、回路を流れる電流を方向転換すると同時に、電圧を上昇(昇圧)させます。リテルヒューズの子会社である IXYS は、数種類のトレンチおよび超軽量パンチスルー(XPT)構成の IGBT モジュールを製造しています。各ソリッドステートスイッチは、MOSFETゲート制御構造とBJTの高電流・低飽和電圧特性により、高速スイッチングを高効率で実現しています。当社の昇圧チョッパは、AC モータードライブ、力率補正回路、インバータ、無停電電源装置での使用に適しています。また、ACモーターブレーキとしても使用できます。
- Collector–emitter voltage (Vces) ratings from 1.2 V to 1.7 V
- Collector–emitter saturation voltage ratings when operating at 25 ℃ (Vce[sat] at 25 ℃) between 1.7 A and 2 A
- Collector currents when operating at 80 ℃ (Ic at 80 ℃) from 23 A to 400 A
- Forward currents when operating at 80 ℃ (If at 80 ℃) from 18 A to 300 A
- Turn off energy per pulse (Eoff) ratings from 1.7 mJ to 75 mJ
- RoHS 適合
- 国際規格パッケージ
- Reduced weight
- Advanced power cycling
- Available with negative temperature coefficient
- Available with freewheeling diodes and fast recovery diodes
昇圧チョッパ 部品
フィルター
30 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 125 (mJ) | Eoff @ 150 (mJ) | If @80°C (A) | NTC | Pressfit pins | Pc (W) | Package Type |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 80°C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Eoff @ 125 (mJ) | Eoff @ 150 (mJ) | If @80°C (A) | NTC | Pressfit pins | Pc (W) | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇圧チョッパ アプリケーション

ヒートポンプ
ハイライトセクション
- Ac motor drives
- Induction cookers and heaters
- 医療機器
- Power factor correction circuits
- Resonant, switched mode, and uninterruptible power supplies
- 太陽光インバーター
- 溶接装置