background-waves

VTO39-08HO7

製品ステータス| i

VTO39-08HO7

Bipolar Module-Thyristor/Diode ECO-PAC1 | シリーズ: 半制御および完全制御三相ブリッジ
半制御および完全制御三相ブリッジシリーズは、各種パッケージを取り揃え、ブレークダウン電圧は最大 2200V まで対応可能です。
特性価格
VRRM [Rect] (V)
800
IDAV [Rect] (A)
39
TC (°C)
85
IFSM (A)
200
TVJM (°C)
125
rF (mΩ)
27
RthJC (K/W)
1.3
VFO (V)
0.85
RthCH (K/W)
1.8

VTO39-08HO7 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
VTO39-08HO7Bipolar Module-Thyristor/Diode ECO-PAC1

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。