background-waves

MCNA120UI2200PED

製品ステータス| i

MCNA120UI2200PED

Bipolar Module - Thyristor E2-Pack-PFP | シリーズ: 半制御および完全制御三相ブリッジ
info
半制御および完全制御三相ブリッジシリーズは、各種パッケージを取り揃え、ブレークダウン電圧は最大 2200V まで対応可能です。
特性価格
VRRM [Rect] (V)
2200
IDAV [Rect] (A)
120
TC (°C)
80
IFSM (A)
500
TVJM (°C)
150
rF (mΩ)
13.6
RthJC (K/W)
0.65
VFO (V)
0.83
RthCH (K/W)
0.1

MCNA120UI2200PED 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
MCNA120UI2200PEDBipolar Module - Thyristor E2-Pack-PFP

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。