background-waves

セミファスト

セミファストダイオードは、ソリッドステートスイッチを必要とするアプリケーションにおいて、非常に短い逆回復時間、低消費電力、ごくわずかな順方向電流損失を提供します。この逆並列ダイオードは、ノイズと発熱を最小限に抑えながら、高周波スイッチング動作を確実に実行します。セミファストダイオードは、ディスクリートデバイスまたは集積回路のコンポーネントとして使用され、電力変換装置やモーター制御における不飽和ダイオード、スナバダイオード、フリーホイールダイオード、さらにスイッチモード電源における整流器として使用できます。
  • 定格: 1400 Vrms、1600 Vrms、1800 Vrms
  • 通常の逆回復時間(trr)は 40ns
  • 平均順方向電流(Ifavm) 63 A
  • 平面不動態化接合
  • UL94 難燃性規格 V-0 に準拠したエポキシ成形品
  • JEDEC TO-247AD のパッケージサイズ
  • ソフト回復
  • 極めて低いスイッチングロス
  • 低い電圧ピークにより、回路内のサージ保護デバイスの必要性を低減
  • 低温動作により基板スペースを節約し、冷却の必要性を減らすことで回路設計を簡素化します

セミファスト 部品

Filtersフィルター

セミファスト 関連資料