background-waves

ショットキー(Si/SiC)

シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
  • 幅広い定格電流(例:5 A および 200 V ac、30 A および 100 V ac)で入手可能
  • 低〜超低順方向電圧降下(例:10 Aで 0.80 V ac、20 A で0.68 V ac)
  • 最大 150 で動作 ℃
  • ピン間隔に関する ITO-220AB 規格に適合
  • 低い漏えい電流
  • コモンカソード構成
  • ねじ 1 本での取り付け設計
  • ガードリングにより耐久性と長期的な信頼性が向上

ショットキー(Si/SiC) 部品

Filtersフィルター

ショットキー(Si/SiC) アプリケーション

A backup camera image appears on the infotainment console
カメラ

デジタルバックアップカメラ、フロントカメラ、車線逸脱カメラは、EVドライバーを支援し、乗客、歩行者、財産を保護します。 このブロック図を参照して、これらのカメラを保護する電子コンポーネントを特定してください。 リテルヒューズでは、ESD

man in orange utility suit checking string inverters
String Inverters

String inverters connect multiple PV panels to a single solar inverter. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help these

The bellows of a ventilator
人工呼吸器

人工呼吸器は故障しません。 この信頼性を確保するためにリテルヒューズが提供するコンポーネントをブロック図に示します。 当社のソリューションには、バッテリーの過電流保護用復帰型 PPTC デバイス、温度過昇保護マイクロコントローラ用 NTC サーミスタ、USB ポートの ESD

A vehicle's infotainment system touchscreen for calling, navigation, and music
インフォテインメント

リテルヒューズが EV インフォテインメントシステム向けに提供するソリューションは、整流器から ESD サプレッサまで多岐にわたります。 ブロック図は、当社の製品がカメラ、センサー、トランシーバ、ディスプレイの回路にどのように適合するかを示しています。

A driver activates the phone control on their steering wheel
eCall

eCallを搭載した商用および乗用EVは、緊急対応要員が衝突すると自動的に警告を発します。 ブロック図は、これらの安全システムに対してリテルヒューズが提供する電子機器ソリューションを示しています。 そして何よりも重要なことは、TVS ダイオード、ポリマー ESD サプレッサ、シリコン ESD

Silver motorbike charging
2/3-輪車用エネルギー貯蔵

二輪車および三輪車 EV のエネルギー貯蔵デバイスの過電流および過電圧保護については、リテルヒューズにお任せください。 このブロック図は、当社の高電圧ヒューズ、TVS ダイオード、TVS