整流器

整流ダイオードは、交流を直流に変換します。ソリッドステートスイッチは、ほとんどすべての電気システムに使用されています。このため、リテルヒューズでは、さまざまな設計や性能特性を持つ低電流および高電流整流器を数多く製造しています。D-Pak、Teccor®、カプセルタイプ、イージーマウント、スタッドタイプの整流器の中から、お客様のアプリケーションに最適な製品をパワーセミコンダクタ製品カタログでお探しください。
- 200 Vrpm から 7.2 Vrpm までの幅広い定格電圧あり
- 15A から 12.1kA までの幅広い定格電流で利用可能
- -40°C〜150 の温度範囲で動作 ℃
- RoHS 適合
- 国際規格パッケージで提供
- 表面実装、カプセル、スタッド構成で利用可能
- 最適化により伝導損失を低減
- 高サージ電流対応能力
整流器 部品
フィルター
1 合計結果の 1 から 1 までを表示
品番 | アクション | IFRMS (A) | Configuration | Peak Inverse Voltage VRWM (V) | Max Reverse Current (VFM) (V) | Forward Continuous Current IF (A) | Peak Forward Surge Current IFSM (A) | RthJC 180° Sine Wave (K/W) | IFAV @ TC = 55 ° (A) | VRRM (V) |
---|
品番 | アクション | IFRMS (A) | Configuration | Peak Inverse Voltage VRWM (V) | Max Reverse Current (VFM) (V) | Forward Continuous Current IF (A) | Peak Forward Surge Current IFSM (A) | RthJC 180° Sine Wave (K/W) | IFAV @ TC = 55 ° (A) | VRRM (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|