background-waves

ブレークオーバー ダイオード

ブレークオーバーダイオード (BOD) は、ソリッドステートスイッチおよびサージ保護デバイスとして機能します。BOD は、主回路の定格を超える一定の割合の電流を分路し、過渡電圧を遮断することで機能します。BOD はサイリスタやバッテリーを過電圧、雷、アーク放電から保護するためによく使用されます。パワー半導体は、レーザーのトリガーデバイスや、電流をエネルギー放電回路にパルス化するためにも使用できます。
  • 400 VBO から 4.2 kVBO までの幅広いブレークオーバー定格で利用可能
  • ±50Vまたは±100Vの電圧許容差で利用可能
  • 最大200Aのパルス電流に対応
  • 0.2 A から 1.25 A までの低順方向電流 (Ifavm)
  • 非常に低い温度依存性(例:0.7 • 10-3 K、2 • 10-3 K)
  • UL94難燃性規格V-0に準拠したエポキシモールド
  • RoHS 適合
  • 高速または超高速ターンオン
  • 耐油パッケージで提供
  • 軽量
  • プリント回路基板のはんだ付けを容易にするピン付き設計

ブレークオーバー ダイオード 部品

Filtersフィルター