アバランシェ

アバランシェ定格整流ダイオード(アバランシェダイオード)は、交流を直流に変換する必要があるアプリケーションに対して柔軟なソリューションを提供します。リテルヒューズの子会社である IXYS は、50 - 60 Hz の周波数で動作するシステム向けに最適化された多種多様なアバランシェダイオードを製造しています。これらのソリッドステートスイッチは、プリント回路基板に容易に実装できます。アバランシェ定格整流ダイオードは、その構成に応じて、単相ブリッジや三相ブリッジとしても機能します。
- 800V〜1.6kV の最大繰り返し逆電圧 (VRRM) 定格で利用可能
- 2.3 A 〜 110 A の平均順方向電流 IFAVG 定格で利用可能
- プレーナガラスで封止されたチップ
- RoHS 適合
- シングル、位相レグ、コモンカソード、およびデュアルダイオード構成で利用可能
- 国際規格パッケージ
- 低い漏えい電流
アバランシェ 部品
フィルター
459 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VRRM [Rect] (V) | TC (°C) | IFSM (A) | TVJM (°C) | VFO (V) | rF (mΩ) | RthJC (K/W) | RthCH (K/W) | IFAV [Diode] (A) |
---|
品番 | アクション | VRRM [Rect] (V) | TC (°C) | IFSM (A) | TVJM (°C) | VFO (V) | rF (mΩ) | RthJC (K/W) | RthCH (K/W) | IFAV [Diode] (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|