background-waves

P-Channel

P チャネル MOSFET は、降圧電圧や負荷の接地に最適なソリッドステートスイッチです。回路設計者の言葉を借りれば、これらの金属酸化物半導体電界効果トランジスタは、優れた降圧コンバータやハイサイドスイッチになります。また、P チャネル MOSFET を N チャネル MOSFET と組み合わせることで、トーテムポール出力を必要とするアプリケーションにおいて、正電荷を帯びた正孔と負に帯電した電子を完全に処理することができます。リテルヒューズの P チャネル MOSFET には、非常に低いオン抵抗を持つ PolarTM デバイスや、車載用アプリケーションに適したトレンチゲートデバイスなどがあります。
  • -50 VDSS ~ -600 VDSS のドレイン・ソース間電圧定格で入手可能
  • 8 mΩ ~ 1.2 Ω の 0n ステート抵抗で入手可能
  • 39 nC 〜 740 nC のゲート電荷要件で入手可能
  • アバランシェ定格
  • 高い電力密度
  • 正の温度係数を持つ低いオン抵抗により、P チャネル MOSFET の並列化が容易
  • 低いゲート電荷によりドライバの要件を簡素化
  • JEDEC TO 標準パッケージ
  • ボルト留めおよび表面実装構成で入手可能

P-Channel 部品

Filtersフィルター

P-Channel 注目の製品