background-waves

シリーズ: Gen2

40V - 175V Trench Gate Power MOSFETs with HiPerFET™ Options
製品ステータス| i
info

これらのデバイスは、40V〜170V のドレインソース間定格電圧を備え、最大 600 アンペアの高電流に対応することができます (Tc=@25oC)。高い電流定格を組み合わせたこれらデバイスは、コンパクトなパッケージオプションで提供されるため、より小さなフットプリント内でより高い電力を制御することが可能となります。さらに、これらのデバイスを使用することで、高電力用スイッチングアプリケーション内にある複数の並列した低電流定格 MOSFET デバイスを削減または排除し、デバイスを統合しやすくなります。その結果、必要とされる駆動コンポーネントの数などを減らすことができ、システム全体をシンプルにまとめ、さらに高い信頼性と低コストを実現します。

メリット:

  • 複数の並列した低電流定格 MOSFET デバイスを削減
  • より小さなフットプリント内でより高い電力を制御可能
  • システム全体で信頼性を向上させ、低コストを実現
  • 高電流容量 (最大 600A)
  • Low RDS(ON)and gate charge (Qg)
  • Incorporates Littelfuse HiPerFETTM technology for fast power switching performance
  • アバランシェ機能

Gen2 部品

Filtersフィルター

Gen2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • スイッチモード電源、共振モード電源
  • DC-DC コンバータ
  • 充電器
  • 同期整流型
  • 無停電電源装置
  • AC モーター駆動
  • 直流チョッパ
  • 高速電力スイッチングアプリケーション