background-waves

IXFH46N30T

DiscMSFT NChTrenchGate-Gen1 TO-247AD | シリーズ: Gen1
info

非常に低い RDS(on) を必要とする低電圧 / 高電流アプリケーションに最適なトレンチゲートパワー MOSFET は、極めて低い消費電力を保証します。さらに、-40 °C~175 °C の幅広い動作接合部温度との組み合わせにより、自動車用およびその他の同様に要求の厳しい過酷な環境用アプリケーションに適しています。

メリット:

  • 簡単な取り付け
  • 省スペース
  • 高出力密度
特性価格
VDSS (V)
300
RDS(ON),max @ 25 °C (Ω)
0.08
ID, cont @ 25 °C(A)
46
ゲート電荷 (nC)
86
RthJC (K/W)
0.27
構成
シングル
パッケージタイプ
TO-247
CISS (pF)
4770
PD (W)
460
trr、最大 (ns)
150
  • 国際規格パッケージ
  • 低 RDS(ON)
  • アバランシェ定格
  • 高電流対応
  • 高速内部整流器

IXFH46N30T アプリケーション

ハイライトセクション

  • スイッチモード電源、共振モード電源
  • DC-DCコンバータ
  • 充電器
  • 無停電電源装置
  • AC モーター駆動
  • Dc choppers
  • 高速電力スイッチングアプリケーション

IXFH46N30T 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXFH46N30TDiscMSFT NChTrenchGate-Gen1 TO-247AD

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。