非常に低い RDS(ON) を必要とする低電圧 / 高電流アプリケーションに最適なトレンチゲートパワー MOSFET は、極めて低い消費電力を保証します。さらに、-40 °C~175 °C の幅広い動作接合部温度との組み合わせにより、自動車用およびその他の同様に要求の厳しい過酷な環境用アプリケーションに適しています。
メリット:
- 簡単な取り付け
- 省スペース
- 高出力密度
- 国際規格パッケージ
- Low RDS(ON)
- アバランシェ定格
- 高電流対応
- 高速内部整流器
Gen1 部品
フィルター
3 合計結果の 1 から 3 までを表示
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | trr,max (ns) | Replaced By Part Number | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | trr,max (ns) | Replaced By Part Number | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cURus | |||||||||||||||
cURus |
Gen1 アプリケーション
- スイッチモード電源、共振モード電源
- DC-DC コンバータ
- 充電器
- 無停電電源装置
- AC モーター駆動
- 直流チョッパ
- 高速電力スイッチングアプリケーション