background-waves

N チャネル スタンダード

標準 N チャネル MOSFET は、高電圧システムにおいて高効率のソリッドステートスイッチとして機能します。ハードスイッチングに特化して設計されたこれらの金属酸化物半導体電界効果トランジスタは、共振モードのアプリケーションでも適切に機能します。N チャネル MOSFET の一般的な用途としては、DC-DC コンバータ、電気モーター制御装置、レーザーや X 線装置用のパルス発生器などがあります。
  • 600 VDSS 〜 4.5 kVDSS のドレイン-ソース間定格で利用可能
  • 9mΩから625 Ωまでの非常に幅広いオンステート抵抗定格で利用可能
  • 7.8nCの低いゲート電荷要件
  • 抵抗スイッチング時間:一般的に50ns未満
  • 高い電力密度
  • 低いゲート電荷により、高周波数でのスムーズなスイッチングが可能
  • JEDEC TO パッケージ
  • 並列接続に最適

N チャネル スタンダード 部品

Filtersフィルター

100onClick
4700onClick

0.0075onClick
624.9975onClick

0.1onClick
200onClick

4.7onClick
267onClick

0.1onClick
5onClick

54onClick
14800onClick

100onClick
2500onClick

25onClick
1250onClick