N チャネル HiPerFET

N チャネル HiPerFET(TM) は、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) アーキテクチャに高速整流器を組み込んで、短い逆回復時間 (trr > 250 ns) を実現します。リテルヒューズの HiPerFET は、ターンオフ時の過電圧保護機能も備えています。これによりディスクリートバリスタが不要となり、プリント回路基板の設計が簡素化され、効率が向上し、熱抵抗が低下します。N チャネル HiPerFET はハードスイッチングや共振モード動作に適しており、DC-DC コンバータ、バッテリ充電器、温度制御、照明制御などのアプリケーションで利用できます。
- 幅広いドレイン-ソース間定格(例:200 V dc〜1 KV dc)で利用可能
- 幅広いドレイン電流定格(例:10 A 〜 100 A)で利用可能
- アバランシェ定格により、低い総ゲート電荷 (Qg) と低い内部ゲート抵抗 (Rg)
- 低インダクタンス
- 高い電力密度
- 頑丈な多結晶シリコンゲートセル構造
- 各種リードおよび端子で利用可能
- 1 本のネジまたははんだで PCB に簡単に取り付け可能
N チャネル HiPerFET 部品
フィルター
70onClick
1200onClick
0.004onClick
4.504onClick
2.1onClick
340onClick
6.9onClick
660onClick
417 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | trr,max (ns) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VDSS (V) | RDS(ON),max @ 25 °C (Ω) | ID, cont @ 25 °C (A) | Gate Charge (nC) | RthJC (K/W) | Configuration | Package Type | CISS (pF) | trr,typ (ns) | PD (W) | trr,max (ns) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 0.74 | 10 | 32 | 0.62 | Single | TO-263 | 1720 | 120 | 200 | 200 | ||||
800 | 1.1 | 10 | 40 | 0.42 | Single | TO-263 | 2050 | 300 | 250 | |||||
500 | 0.5 | 12 | 29 | 0.62 | Single | TO-263 | 1830 | 200 | 200 | |||||
600 | 0.55 | 14 | 36 | 0.42 | Single | TO-263 | 2500 | 300 | 200 | |||||
500 | 0.4 | 16 | 43 | 0.42 | Single | TO-263 | 2480 | 300 | 200 | |||||
1000 | 3.3 | 4 | 26 | 0.83 | Single | TO-263 | 1456 | 150 | 300 | |||||
1000 | 2.8 | 5 | 33.4 | 0.5 | Single | TO-263 | 1830 | 250 | 200 | |||||
1200 | 2.75 | 6 | 92 | 0.5 | Single | TO-263 | 2830 | 250 | 300 | |||||
1000 | 1.9 | 7 | 47 | 0.42 | Single | TO-263 | 2590 | 300 | 300 | |||||
800 | 1.44 | 7 | 32 | 0.62 | Single | TO-263 | 1800 | 200 | 250 | |||||
500 | 0.049 | 100 | 240 | 0.066 | Single | TO-264 PLUS | 20000 | 1890 | 200 | |||||
300 | 0.018 | 170 | 258 | 0.1 | Single | TO-264 PLUS | 20000 | 1250 | 200 |