background-waves

シリーズ: D2

100V - 1700V N-Channel Depletion Mode Power MOSFETs
製品ステータス| i
info

これらの空乏型デバイスは、強化型 MOSFET とは対照的に「通常時オン」モードで動作し、ゲート端子でのターンオン電圧が必要ありません。最大 1700V のブロッキング電圧と低いドレインソース間抵抗により、常時「オン」のシステム(非常警報器や盗難警報装置など)においてシンプルな制御と低い消費電力を可能にします。

  • 「通常オン」動作
  • リニアモード耐性
  • 低 RDS(on)
  • ボディダイオード使用可能
  • 内部標準パッケージ
  • UL 94 V-0 燃焼性規格適合
  • (成形エポキシ)

D2 部品

Filtersフィルター

D2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • オーディオアンプ
  • スタートアップ回路
  • 保護回路
  • 傾斜波発生器
  • 電流レギュレータ
  • 能動負荷