background-waves

IXTY01N100D

Disc Mosfet N-CH Depl Mode-Std TO-252D | シリーズ: D
info

デプリーションモード MOSFET は、通常のエンハンスメント型 MOSFET とは異なり、オフにするために負のゲートバイアスを必要とします。その結果、ゼロ以上のゲートバイアス電圧が保たれますが、それ以外は類似の MOSFET と同じような特性を備えています。レベルシフト、ソリッドステートリレー、電流レギュレータ、能動負荷に適しています。

特性価格
VDSS (V)
1000
RDS(ON),max @ 25 °C (Ω)
80
ID, cont @ 25 °C(A)
0.1
ゲート電荷 (nC)
5.8
RthJC (K/W)
5
構成
シングル
パッケージタイプ
TO-252
CISS (pF)
100
PD (W)
25
VGS、オフ-最大(V)
-4.5
CRSS (pF)
2
  • 常時動作
  • リニアモード耐性
  • 内部標準パッケージ
  • UL 94 V-0 可燃性規格適合(成形エポキシ)

IXTY01N100D アプリケーション

ハイライトセクション

  • オーディオアンプ
  • スタートアップ回路
  • 保護回路
  • 傾斜波発生器
  • 電流レギュレータ
  • 能動負荷

IXTY01N100D 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXTY01N100DDisc Mosfet N-CH Depl Mode-Std TO-252D

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。