background-waves

シリーズ: D

500V - 1700V N-Channel Depletion Mode Power MOSFETs
製品ステータス| i
info

デプリーションモード MOSFET は、通常のエンハンスメント型 MOSFET とは異なり、オフにするために負のゲートバイアスを必要とします。その結果、ゼロ以上のゲートバイアス電圧が保たれますが、それ以外は類似の MOSFET と同じような特性を備えています。レベルシフト、ソリッドステートリレー、電流レギュレータ、能動負荷に適しています。

  • 「通常オン」動作
  • リニアモード耐性
  • 内部標準パッケージ
  • UL 94 V-0 燃焼性規格適合
  • (成形エポキシ)

D 部品

Filtersフィルター

D アプリケーション

ハイライトセクション

  • オーディオアンプ
  • スタートアップ回路
  • 保護回路
  • 傾斜波発生器
  • 電流レギュレータ
  • 能動負荷