background-waves

N チャネル デプレッションモード

N チャネルデプレッション MOSFET は、非常警報器や盗難警報器などの常時オン回路向けに、信頼性の高いスイッチングおよび電流調整ソリューションを提供します。これらの金属酸化物半導体電界効果トランジスタは、通常はソリッドステートスイッチ上で動作します。他の MOSFET とは異なり、開放に起動電圧を必要としません。他の MOSFET と同様に、プリント回路基板への実装が容易です。
  • 1kVdcの定格電圧
  • 常時動作
  • 100〜1700Vdcのブロック電圧
  • オン時に低抵抗(例:1.4Ω、10Ω)
  • V-0定格のUL94難燃性規格に準拠するエポキシケース
  • ゲート端子のオン電圧がゼロ
  • 高い電力密度
  • 常時オン回路での電力損失を低減
  • 容易なPCBへの取り付け

N チャネル デプレッションモード 部品

Filtersフィルター

0.08onClick
80onClick

0.1onClick
16onClick

5onClick
208onClick

0.1799onClick
4.9999onClick

100onClick
5500onClick

25onClick
695onClick

2onClick
607onClick