background-waves

CPC3981

N-CH DEP MOSFET 800V 45 Oh SOT-223-2L TR | シリーズ: N チャネルデプレッションモード MOSFET
info

デプレッションモード MOSFET デバイス

当社の N チャネルデプレッションモード電界効果トランジスタ(FET)は、独自の第 3 世代縦型 DMOS プロセスを採用し、世界最高水準の高電圧 MOSFET 性能を安価なシリコンゲートプロセスで実現しています。縦型 DMOS プロセスは、高入力インピーダンスの高電力用アプリケーションに適した堅牢なデバイスを可能にします。これらの高信頼性 FET デバイスは、工業用および通信用アプリケーション用の当社のソリッドステートリレーに広く使用されています。

特性価格
BVDSX(V)
800
RDS(on) (Ω)
45
VGS(off)_min(V)
-1.4
VGS(off)_max(V)
-3.1
IDSS_min(mA)
100
IC パッケージタイプ
SOT-223-2L
  • 非通電時、常時閉
  • Low VGS(off) voltage
  • 高入力インピーダンス

CPC3981 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CPC3981ZTRN-CH DEP MOSFET 800V 45 Oh SOT-223-2L TR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。