background-waves

CPC3980

N-CH DEPL MOSFET 800V 45 OHM SOT-223 TR | シリーズ: N チャネルデプレッションモード MOSFET
info

当社の N チャネルデプレッションモード電界効果トランジスタ(FET)は、独自の第 3 世代縦型 DMOS プロセスを採用しています。第 3 世代縦型 DMOS プロセスは、世界最高水準の高電圧 MOSFET 性能を安価なシリコンゲートプロセスで実現しています。縦型 DMOS プロセスは、高入力インピーダンスの高電力用アプリケーションに適した堅牢なデバイスを可能にします。信頼性の高いこれらのFET デバイスは、工業用および通信用アプリケーション用の当社のソリッドステートリレーに広く使用されています。

特性価格
BVDSX(V)
800
RDS(on) (Ω)
45
VGS(off)_min(V)
-1.4
VGS(off)_max(V)
-3.1
IDSS_min(mA)
100
IC パッケージタイプ
SOT-223
  • ノーマルオン デバイス
  • 高ブレークダウン電圧
  • 低いオン抵抗
  • 低いVGS(オフ)電圧
  • 低温での低いオン抵抗
  • 高入力インピーダンス
  • 低入力と出力リーク
  • 小型パッケージサイズ:SOT-23、SOT-89とSOT-223

CPC3980 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ノーマルオン スイッチ
  • 点火モジュール
  • 電源
  • 電気通信
  • LITELINKデバイス対応

CPC3980 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CPC3980ZTRN-CH DEPL MOSFET 800V 45 OHM SOT-223 TR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。