低電力デプレッションモード

N チャネルデプレッションモード電界効果トランジスタ (FET) は、車載用、工業、電気通信システム向けの信頼性の高いソリッドステートリレーゲートソリューションを提供します。高電圧 N チャネル MOSFET は、縦型二重拡散金属酸化膜半導体 (DMOS) アーキテクチャを採用しており、省スペースを実現しています。これにより、性能を犠牲にすることなく PCB スペースを節約できます。デバイスの代表的なアプリケーションには、点火モジュール、電力変換装置、電源、LED ドライバ集積回路などがあります。
- 非通電時は常時閉
- 350V のドレイン・ソース間電圧
- 低カットオフ電圧(VGS(off))
- 高入力インピーダンス
- 低入力と出力リーク
- 高電圧アプリケーションに特化した設計
- 寒冷環境下で優れた性能を発揮するため、車載用点火モジュールに最適
- 小型サイズで PCB スペースとコストを節約
- 熱暴走や熱誘起二次破壊を防止する FET 構造
低電力デプレッションモード 部品
フィルター
60onClick
800onClick
1onClick
380onClick
20onClick
600onClick
13 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | BVDSX (V) | RDS(on) (Ω) | VGS(off)_min (V) | VGS(off)_max (V) | IDSS_min (mA) | IC Package Type |
---|
品番 | アクション | BVDSX (V) | RDS(on) (Ω) | VGS(off)_min (V) | VGS(off)_max (V) | IDSS_min (mA) | IC Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | -1.4 | -3.1 | 600 | SOT-89 | |||
250 | 4 | -1.6 | -3.9 | 360 | SOT-89 | |||
350 | 14 | -2 | -3.6 | 130 | SOT-89, SOT-223 | |||
250 | 10 | -1.6 | -3.9 | 220 | SOT-89 | |||
350 | 14 | -1.6 | -3.9 | 240 | SOT-89 | |||
350 | 22 | -1.6 | -3.9 | 130 | SOT-89 | |||
350 | 35 | -1.6 | -3.9 | 140 | SOT-89 | |||
250 | 2.5 | -1.4 | -3.1 | 400 | SOT-223 | |||
400 | 6 | -1.4 | -3.1 | 300 | SOT-89, SOT-223 | |||
600 | 44 | -1.4 | -3.1 | 100 | SOT-223 | |||
800 | 45 | -1.4 | -3.1 | 100 | SOT-223 | |||
800 | 45 | -1.4 | -3.1 | 100 | SOT-223-2L |